IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 14728 3484328 cross recessed flat countersunk head self-drilling screw ST 3.5x19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 14728 Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_14728/bn_14728.prj},{NB=BN 14728 3484328 cross recessed flat countersunk head self-drilling screw ST 3.5x19},{CNSORDERNO=3484328},{BNARTNR=3484328},{BNNORM1=~DIN 7504 P},{BNNORM2=ecosyn® MRX},{BNMAT=INOX},{CNSMAT=INOX},{BNSURFACE=},{D=3.5},{L=19.0},{P=1.30},{A=1.300},{DK=6.80},{K=2.35},{DRIVE=2},{R=1.400},{M=4.00},{T=2.120},{Y=3.200},{S1=1,3-2,25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14728 - Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z, fully threaded (~DIN 7504 P; ecosyn® MRX), stainless steel
Bill of material
BN 14728 3484328 cross recessed flat countersunk head self-drilling screw ST 3.5x19
BNARTNR
Identification
3484328
3484328
BNNORM1
~DIN 7504 P
BNNORM2
ecosyn® MRX
BNMAT
Material
Stainless steel
D
Nominal thread diameter ST (d1)
3.5
3.5
mm
L
Nominal length
19.0
19.0
mm
P
Threaded pitch
1.30
1.30
mm
DK
Head diameter max. (d2)
6.80
6.80
mm
K
Head height max.
2.35
2.35
mm
DRIVE
Cross recess Z (Pozidriv)
2
M
~
4.00
4.00
mm
S1
Sheet thickness (s)
1,3-2,25
1,3-2,25
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청