Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1427 - Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide (ISO 4029; DIN 916), Kl. 45 H, Zinklamellen beschichtet
Stückliste
BN 1427 1207601 Gewindestift mit Innensechskant M8x10
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
ISO 4029
BNNORM2
DIN 916
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet
D
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
6.466 mm
P
Gewindesteigung
1.250 mm
L
Nennlänge
mm
S
Schlüsselweite
4.000 mm
DZ
Durchmesser der Ringschneide max.
5.000 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) min.
mm
VV