Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 80
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1419 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), Stahl 12.9, Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Stückliste
BN 1419 1199765 Zylinderschraube mit Innensechskant M10x40
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
Stahl 12.9
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
LS
Schaftlänge min.
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
mm
F
Abstand max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
mm
V
Phase max.
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
W
Rest Kopfhöhe min.