IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 14070 2099780 heavy hex nut HV M22
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 14070 Heavy hex nuts HV for heavy hex head bolts HV
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_14070/bn_14070.prj},{NB=BN 14070 2099780 heavy hex nut HV M22},{BNARTNR=2099780},{CNSORDERNO=2099780},{BNNORM1=EN 14399-4},{BNNORM2=PEINER},{CNSMAT=Stahl 10},{BNMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=feuerverzinkt, geschmiert (k-Klasse: K1)},{D=22.000},{P=2.500},{D2=34.000},{E=39.550},{M=18.000},{S=36.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14070 - Heavy hex nuts HV for heavy hex head bolts HV (EN 14399-4; PEINER), cl. 10, hot dip galvanized, nut lubricated (k-class: K1)
Bill of material
BN 14070 2099780 heavy hex nut HV M22
BNARTNR
Identification
2099780
2099780
BNNORM1
EN 14399-4
BNNORM2
PEINER
BNMAT
Material
Steel 10
BNSURFACE
Surface
hot dip galvanized, nut lubricated (k-class: K1)
D
Nominal thread diameter
22.000
22.000
mm
D1
Nominal core diameter
19.294
19.294
mm
P
Thread pitch
2.500
2.500
mm
D2
Diameter min.
34.000
34.000
mm
E
Width across corners min.
39.550
39.550
mm
M
Overall height max.
18.000
18.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
36.000
36.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청