카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 137 - Hex nuts ~0,8d metric fine thread (DIN 934; ~ISO 8673), cl. 8, zinc plated blue
Bill of material
BN 137 1429493 hex nut M18x1.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 8673
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Nominal core diameter
mm
P
Thread pitch
mm
D2
Diameter min.
mm
E
Width across corners min.
mm
M
Overall height
mm
S
Width across flat
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드