Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1366 - Round head rivets (DIN 124), steel, plain
Nomenclature
BN 1366 1138464 round head rivet A 10x26
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 124
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
plain
D
Diamètre nominal
10 mm
L
Longueur
mm
KL
Longueur de serrage
mm
Entrez la valeur pour KL
Longueur de serrage
mm
cm
inch
ft
DK
Diamètre de tête h16
16.000 mm
DS
Diamètre min.
9.400 mm
K
Hauteur de tête +IT16
6.500 mm
R
Rayon de transition sous la tête ~
0.500 mm
D7
Diamètre H12
10.500 mm
D8
Diamètre
16.000 mm
K1
Longueur
6.500 mm
R1
Rayon ~
8.000 mm
R2
Rayon ~
32.000 mm
W
Distance ~
1.000 mm
T1
Distance
4.200 mm
ALFA
Angle
75.000 °