Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1366 - Halbrundniete (DIN 124), Stahl, blank
Stückliste
BN 1366 1138464 Halbrundniete A 10x26
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 124
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D
Nenndurchmesser
10 mm
L
Länge
mm
KL
Klemmlänge
mm
Wert eingeben für KL
Klemmlänge
mm
cm
inch
ft
DK
Kopfdurchmesser h16
16.000 mm
DS
Schaftdurchmesser min.
9.400 mm
K
Kopfhöhe +IT16
6.500 mm
R
Übergangsradius unter dem Kopf ~
0.500 mm
D7
Durchmesser H12
10.500 mm
D8
Durchmesser
16.000 mm
K1
Länge
6.500 mm
R1
Radius ~
8.000 mm
R2
Radius ~
32.000 mm
W
Abstand ~
1.000 mm
T1
Abstand
4.200 mm
ALFA
Winkel
75.000 °