Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1350 - Hex socket head cap screws with low head and pilot recess, partially / fully threaded (DIN 6912), stainless steel A4
Nomenclature
BN 1350 1115952 hexagon socket head cap screw M6x35
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 6912
BNMAT
Matière
Stainless steel A4
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la partie lisse)
mm
LS
Longueur min. de la partie lisse
mm
B
Longueur filetée
mm
BX1
B pour L <= 125
mm
BX2
B pour 125<L<=200
mm
BX3
B pour L > 200
0.000 mm
DK
Diamètre de tête
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DH
Diamètre min. du pivot guide-clé
mm
DS
max.
mm
DW
Diamètre extérieur de la surface d'appui
mm
E
min.
mm
F
Transition max.
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats
mm
T
Profondeur d'action de l'élément d'entraînement (p.ex. profondeur de la fente)
mm
T1
Profondeur min. du pivot guide-clé
mm
V
Chanfrein max.