Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 12 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft (DIN 912; ISO 4762), 12.9, verzinkt-blau
Stückliste
BN 12 3646134 Zylinderschraube mit Innensechskant M3x35
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
Stahl 12.9
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
3.0 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
2.387 mm
P
Gewindesteigung
0.500 mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
18.000 mm
LS
Schaftlänge min.
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
5.500 mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
3.600 mm
DS
Schaftdurchmesser max.
3.000 mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
2.870 mm
F
Abstand max.
0.510 mm
K
Kopfhöhe max.
3.000 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.100 mm
S
Schlüsselweite
2.500 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
1.300 mm
V
Phase max.
0.300 mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
5.070 mm
W
Rest Kopfhöhe min.
1.150 mm