Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 11491 - Hex head screws fully threaded (ISO 4017; DIN 933), cl. 5.6, zinc plated yellow
Nomenclature
BN 11491 1146947 hex head screw M16x25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 4017
BNNORM2
DIN 933
BNMAT
Matière
Steel 5.6 annealed
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
C
Hauteur max. de la collerette ou épaisseur max. de l'embase
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
mm
E
Surangle min.
mm
K
Hauteur de tête nominale
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats max.