Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 11147 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® A4), stainless steel (AISI 400), passivated
Bill of material
9019820
NENN
Identification
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
CODE
Code
WVIS
Material
Stainless steel (AISI 400)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Thread
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
max.
mm
D4
±0.38
mm
M
max.
3.31 mm
H
max.
0.97 mm
SM
Min. thickness
0.97 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)