Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 11147 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® A4), stainless steel (AISI 400), passivated
Nomenclature
9019820
NENN
Identification
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
CODE
Code
WVIS
Matière
Stainless steel (AISI 400)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Filetage
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
max.
mm
D4
±0.38
mm
M
max.
3.31 mm
H
max.
0.97 mm
SM
Min. thickness
0.97 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Matière