Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 11 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), Kl. 12.9, verzinkt-blau
Stückliste
BN 11 1011928 Zylinderschraube mit Innensechskant M2.5x12
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
Stahl 12.9
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
LS
Schaftlänge min.
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
mm
F
Abstand max.
0.510 mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.100 mm
S
Schlüsselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
mm
V
Phase max.
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
W
Rest Kopfhöhe min.