Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 58
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1066 - Slotted flat countersunk head machine screws (~DIN 963 A; ~ISO 2009), PA 6.6, natural
Nomenclature
BN 1066 1403176 slotted flat countersunk head screw M4x25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 963 A
BNNORM2
~ISO 2009
BNMAT
Matière
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
DK
Diamètre de tête
mm
A
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
B
Longueur filetée pour forme avec tige
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
N
Largeur de la fente
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.