Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1060 - Wing screws (~DIN 316), PA 6.6, natural
Nomenclature
BN 1060 1401114 wing screw M6x15
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 316
BNMAT
Matière
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Diamètre nominal de filetage
6.000 mm
D3
Diamètre du filetage
4.773 mm
P
Pas du filetage
1.000 mm
L
Longueur nominale
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
3.000 mm
B
Longueur filetée
mm
DW
Diamètre extérieur max. de la surface d'appui
13.000 mm
DK
Diamètre de tête max.
11.000 mm
E
Envergure max.
33.000 mm
G1
Epaisseur aile vers le haut max.
2.300 mm
G2
Epaisseur aile bas max.
3.300 mm
H
Hauteur des oreilles max.
17.000 mm
K
Hauteur de tête max.
8.000 mm
R1
Rayon 1 ~
5.000 mm
R2
Rayon 2 ~
0.300 mm
R3
Rayon 3 ~
1.000 mm
R4
Rayon 4 ~
3.000 mm