Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1060 - Flügelschrauben (~DIN 316), PA 6.6, natur
Stückliste
BN 1060 1401114 Flügelschraube M6x15
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
~DIN 316
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
natur
D
Gewindenenndurchmesser
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Gewindesteigung
1.000 mm
L
Nennlänge
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
3.000 mm
B
Gewindelänge
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche max.
13.000 mm
DK
Kopfdurchmesser oben max.
11.000 mm
E
Flügelspannweite max.
33.000 mm
G1
Dicke Flügel oben max.
2.300 mm
G2
Dicke Flügel unten max.
3.300 mm
H
Flügelhöhe max.
17.000 mm
K
Kopfhöhe max.
8.000 mm
R1
Radius 1 ~
5.000 mm
R2
Radius 2 ~
0.300 mm
R3
Radius 3 ~
1.000 mm
R4
Radius 4 ~
3.000 mm