Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1057 - Hex socket head cap screws, partially / fully threaded (~DIN 912, ~ISO 4762), Polyamide 6.6, natural
Nomenclature
BN 1057 1399241 hexagon socket head cap screw M8x50
BNARTNR
Identification
BNNORM1
BNNORM2
BNMAT
Matière
Polyamide 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Thread length~
mm
LS
Longueur min. de la partie lisse
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la partie lisse)
mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DS
Diamètre max. de la partie lisse
mm
E
Diamètre d'abaissement min. à l'empreinte hexagonale
mm
F
Distance max.
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats
mm
T
Profondeur d'action min. de l'élément d'entraînement (p.ex. profondeur de la fente)
mm
V
Chanfrein max.
mm
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
mm
W
Hauteur min. de tête restante