IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1049 1386670 press-in threaded insert M5
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.100 Threaded inserts for wooden and soft plastic materials
02.300.100.30 Threaded inserts for press-in with expansion anchoring
BN 1049 Press-in threaded inserts with expansion anchoring without head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_100/02_300_100_30/bn_1049/bn_1049.prj},{NB=BN 1049 1386670 press-in threaded insert M5},{CNSORDERNO=1386670},{BNARTNR=1386670},{CODE=822 000 050.800},{BNNORM1=BancLok® F 821 / 822 / 823},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{GEW=M5},{D1=5},{L=9.500},{D2=7.350},{BOHRLOCH=6.7},{FORM=B},{VERS=2},{D=5},{P=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1049 - Press-in threaded inserts with expansion anchoring without head, with gear rim and anchoring profile, for wood, soft plastics and composite materials, straight knurled (BancLok® F 821 / 822 / 823), brass, plain
Bill of material
BN 1049 1386670 press-in threaded insert M5
BNARTNR
Identification
1386670
1386670
CODE
Code
822 000 050.800
822 000 050.800
BNNORM1
BancLok® F 821 / 822 / 823
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
GEW
Thread size
M5
M5
D1
Nominal thread diameter
5
5
mm
L
Overall height
9.500
9.500
mm
D2
Diameter max.
7.350
7.350
mm
BOHRLOCH
Hole size
6.7
6.7
mm
FORM
Form
B
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청