IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1014 1381121 slotted pan head thread cutting screw ST 3.5x9.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.30 Self-cutting screws for metal
BN 1014 Slotted pan head thread cutting screws with tapping screw thread type 1
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_30/bn_1014/bn_1014.prj},{NB=BN 1014 1381121 slotted pan head thread cutting screw ST 3.5x9.5},{CNSORDERNO=1381121},{BNARTNR=1381121},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.5},{P=1.300},{L=9.5},{DK=6.900},{K=2.100},{DA=4.100},{A=1.300},{N=1.000},{R=0.500},{RF=1.200},{T=1.250},{W=0.800},{Z=2.500},{Y=2.500},{LOCHDURCHMESS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1014 - Slotted pan head thread cutting screws with tapping screw thread type 1, zinc plated blue
Bill of material
BN 1014 1381121 slotted pan head thread cutting screw ST 3.5x9.5
BNARTNR
Identification
1381121
1381121
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
3.5
3.5
mm
D3
Nominal core diameter
2.640
2.640
mm
P
Threaded pitch
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
9.5
9.5
mm
DK
Head diameter
6.900
6.900
mm
K
Head height max.
2.100
2.100
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
LOCHDURCHMESS
3.000
3.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청