Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV0VN0 - Raclette, 2 systèmes de fixation : installation murale ou sur le verre de la paroi de douche
Nomenclature
AV0VN0
CODE
Code
AV0VN0
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Accessories Various Cm26X3 H17
SDESCR2
Description très brève 2
Articoli Trasversali Inda AV0VN0 26X3 Chromo
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Articoli Trasversali Inda Accessories Various Cm26X3 H17 Chromo
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163027098
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Pays
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
17 cm
WIDTH
Largeur
26 cm
DEPTH
Profondeur
3 cm
WEIGHT
Poids
0.200 kg
SER
Gamme
Transversal Article Inda
LINE
LIGNE
Accessoires différents
MOD
Modèle
AV0VN0
INTRACODE
Intrastat Code
73249000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromé
GROUPROD
Regroupement de produits
AV0VN0
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda