Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Adapterplatte Han 10A - D-Sub 25
Stückliste
HARTING 09200009929
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200009929
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Adapter für: D-Sub 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Adapter für: D-Sub 3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Adapterplatte Han 10A - D-Sub 25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 000 9929
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB599
Form der Aussparung
D-SUB
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Adapter Han 10A - D-Sub 25
AAS461
Baugröße
10 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Adapter für: D-Sub 3
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Adapter für: D-Sub 3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE