Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Adapter Metall Han 10A/16A D-Sub 25/37
Stückliste
HARTING 09200009925
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200009925
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Metall, Adapter für: D-Sub 3 im Han® 10 A, D-Sub 4 im Han® 16 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Metall, Adapter für: D-Sub 3 im Han® 10 A, D-Sub 4 im Han® 16 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Adapter Metall Han 10A/16A D-Sub 25/37
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 000 9925
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB599
Form der Aussparung
Trapez
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Stahl, Edelstahl, Aluminium
AAO057
Herstellerprodukttyp
Adapter Metal Han 10A/16A D-Sub 25/37
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Metall, Adapter für: D-Sub 3 im Han® 10 A, D-Sub 4 im Han® 16 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapterplatte, für 1x D-Sub, Metall, Adapter für: D-Sub 3 im Han® 10 A, D-Sub 4 im Han® 16 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE