Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
891-8995/016-101 bis 891-8995/016-802 - Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig
Stückliste
891-8995/016-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
1,5 mm²
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
13 A
P
Polzahl
5
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1
Länge
mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04