IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HAM0505
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Liguid Tight Hazardous Area
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/liquid_tight_hazardous_areas_gland/ha.prj},{NB=HAM0505},{CN=HA05},{IPR=IP66},{TR=-60°C to +80°C},{APP=Baseefa 06ATEX0256X, IECEx Bas060059X, Exd IIC, Exe II, ExtD A21},{SIZE=25},{TT=1},{MAT=},{AF=36},{AC=41.6},{C=19.0},{L=63.4},{OD=26.400},{CH=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Flameproof Group II Gland
Bill of material
HAM0505
CN
Cat. No.
HA05
HA05
PN
Part No.
HAM0505
HAM0505
IPR
IP Rating
IP66
TR
Temp. Rating
-60°C to +80°C
APP
Approvals
Baseefa 06ATEX0256X, IECEx Bas060059X, Exd IIC, Exe II, ExtD A21
SIZE
Size
25
25
mm
TT
Thread Type
Metric
NPT
Metric
NPT
MAT
Material
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel
AF
A/F
36
36
mm
AC
A/C
41.6
41.6
mm
B
B Thread Size
M25
M25
L
Length
63.4
63.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청