IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
EXM32C
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/accessories/ex_c.prj},{NB=EXM32C},{CN=EX32C},{IPR=IP66},{TR=-60°C +200°C},{APP=BASEEFA 08 ATEX 0359U, IECEx Bas08. 0121U, UL1203},{MAT=},{SIZE=32},{TT=1},{AF=36.0},{A=25.800},{P=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Coupler
Bill of material
EXM32C
CN
Cat. No.
EX32C
EX32C
PN
Part No.
EXM32C
EXM32C
IPR
IP Rating
IP66
TR
Temp. Rating
-60°C +200°C
APP
Approvals
BASEEFA 08 ATEX 0359U, IECEx Bas08. 0121U, UL1203
MAT
Material
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel 316
Brass
Nickel Plated Brass
Stainless Steel 316
SIZE
Size
32
32
TT
Thread Type
Metric
NPT
Metric
NPT
TS
Thread Size
M32
M32
L
Overall Length
32.0
mm
AF
Hex A/F
36.0
36.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청