Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Kostal Hinged Straight
Bill of material
CI16-LK20
CN
Cat. No.
CI16-LK20
SIZENC
Conduit Size (NC)
16 mm
SIZENW
Conduit Size (NW)
13 mm
MAT
Material
Polyamide (Nylon) 66
DESCRIPTION
Description
Links 20 way connector to NC16 (NW 13) conduit
A
50.4 mm
B
24.6 mm
C
33.8 mm
D
10.6 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)