Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ABB Installation Products
Descripción
Kostal Hinged Straight
Lista de materiales
CI16-LK20
CN
Cat. No.
CI16-LK20
SIZENC
Conduit Size (NC)
16 mm
SIZENW
Conduit Size (NW)
13 mm
MAT
Material
Polyamide (Nylon) 66
DESCRIPTION
Description
Links 20 way connector to NC16 (NW 13) conduit
A
50.4 mm
B
24.6 mm
C
33.8 mm
D
10.6 mm