IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CI12-AT4PL
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/ampseal_16_straight.prj},{NB=CI12-AT4PL},{B=27.920},{C=22.600},{D=36.800},{E=13.661},{NC1=12.000},{Z=2},{B1=23.139},{B2=0.000},{B3=11.721},{BX=0.000},{BX1=1.000},{BC=0.500},{BC1=0.000},{BC2=0.000},{D1=0.000},{R=8.025},{R1=0.000},{R2=0.000},{RT=0.000},{C1=27.920},{C2=22.600},{EX1=13.500},{EX2=12.000},{E1=22.000},{E2=15.100},{F1=20.845},{F2=13.500},{FX1=20.845},{FX2=13.500},{RC=4.900},{RC1=3.150},{RC2=1.250},{RC3=1.250},{RC4=4.500},{AX1=8.500},{AX2=12.000},{AX3=25.288},{DIA=13.250},{AD1=11.030},{AD2=10.000},{AB1=1.190},{AB2=10.444},{AR=0.684},{XA=8.750},{XH=5.000},{XR=6.000},{XD=9.025},{XA1=3.800},{XH1=5.000},{XR1=6.000},{XD1=15.435},{G1=1.000},{G2=1.000},{G3=1.200},{GX=1.400},{GX1=1.400},{GX2=1.400},{AX4=2.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Ampseal 16 Straight
Bill of material
CI12-AT4PL
CN
Cat. No.
CI12-AT4PL
CI12-AT4PL
DESCRIPTION
Description
4 Way AMP Connector Interface to NC12 (NW10) conduit
4 Way AMP Connector Interface to NC12 (NW10) conduit
CONNECTOR
Connector
4 Way
4 Way
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
NC12
NC12
B
B Conduit Size
27.920
27.920
mm
C
C Conduit Size
22.600
22.600
mm
D
D Conduit Size
36.800
36.800
mm
E
E Conduit Size
13.661
13.661
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청