Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
28-TY62
Bill of material
28-TY62
CN
Cat. No.
28-TY62
SIZEANC
A Fitting Size (NC)
28 mm
SIZEANW
A Fitting Size (NW)
23 mm
DESCRIPTION
Description
Clip-on straight interfaces for AMP TYCO 62 way connectors
B
45.1 mm
C
66.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)