Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
28-TY62
Nomenclature
28-TY62
CN
Cat. No.
28-TY62
SIZEANC
A Fitting Size (NC)
28 mm
SIZEANW
A Fitting Size (NW)
23 mm
DESCRIPTION
Description
Clip-on straight interfaces for AMP TYCO 62 way connectors
B
45.1 mm
C
66.4 mm