IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AMC-1501
ABB Installation Products
Cable Glands
AMC Series
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/cable_glands/amc_series/amc_series.prj},{NB=AMC-1501},{CN=AMC-1501},{MATC=Copper Free Aluminium},{MATS=Chloroprene},{MATRR=Copper Plated Stainless Steel Spring},{THD=1-1/2},{THD1=1.900},{ROAMIN1=1.310},{ROAMAX1=1.610},{ROJMIN1=1.400},{ROJMAX1=1.770},{A1=0.750},{B1=2.938},{C1=2.760},{D1=1.440},{R1=1.184},{R11=0.060},{L1=1.9300},{HW=2.4270},{HL=0.4150},{HWD=2.2620},{HLH=0.1050},{RD=0.0800},{RDD=1.0620},{L3=0.813},{R3=1.065},{R2=0.000},{L2=0.500},{HL2=1.1180},{HW2=2.4390},{HWD2=1.1990},{CD=2.557},{CD2=2.405},{HD=1.0850},{HDL=1.7100},{L4=0.379},{R4=1.250},{W4=0.140},{HD1=0.8950},{HDL1=0.0770},{ZD=0.4500},{ZR=0.1500},{TD2=2.2430},{R33=1.0826}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Cable Glands - AMC Series - Cable Glands
Bill of material
AMC-1501
CN
Cat. No.
AMC-1501
AMC-1501
MATC
Material of Construction
Copper Free Aluminium
MATS
Material of Sealing
Chloroprene
MATRR
Material of Spring
Copper Plated Stainless Steel Spring
THD
Thread (NPT)
1-1/2
1-1/2
ROAMIN
Range Over Armour Min
33.3
33.3
mm
ROAMAX
Range Over Armour Max
40.9
40.9
mm
ROJMIN
Range Over Jacket Min
35.6
35.6
mm
ROJMAX
Range Over Jacket Max
45.0
45.0
mm
A
19.0
19.0
mm
B
74.6
74.6
mm
C
70.1
70.1
mm
D
36.6
36.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청