IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
S20M20F
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Inherent Low Fire Hazard Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_i_l_f_h/adaptasteel_i_l_f_h_t_f.prj},{NB=S20M20F},{CN=S20F},{CNPN=S20},{TSC=SP20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=21.500},{A=M20 x 1.5},{B=12.50},{C=15.3},{D=27.2},{D2=26.200},{E=24.0},{F=4.450},{G=26.400},{H=11.400},{I=16.700},{J=21.800},{K=24.150},{L=12.000},{N=23.500},{M=M20},{M1=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Inherent Low Fire Hazard Type: F
Bill of material
S20M20F
CN
Cat. No.
S20F
S20F
PN
Part No.
S20M20F
S20M20F
TSC
To Suit Conduit
SP20
SP20
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
20
20
mm
COLOR
Color
Silver
A
A Thread
M20 x 1.5
M20 x 1.5
B
12.50
12.50
mm
C
15.3
15.3
mm
D
27.2
27.2
mm
E
24.0
24.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청