IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
S2525C
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Inherent Low Fire Hazard Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_i_l_f_h/adaptasteel_i_l_f_h_t_c.prj},{NB=S2525C},{CN=S25C},{CNPN=S25},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=25},{COLOR=Silver},{OD=22.000},{HS=4},{A=20.0},{B=4.0},{C=30},{D=19.0},{E=26.700},{F=30.000},{G=31.000},{H=11.000},{I=28.000},{J=0.250},{K=16.000},{L=20.700},{X=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Adaptasteel - Inherent Low Fire Hazard Type: C
Bill of material
S2525C
CN
Cat. No.
S25C
S25C
PN
Part No.
S2525C
S2525C
MAT
Material
Nickel plated brass
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
-50°C to +300°C
deg Celsius
TRM
Temperature Range Moving Applications
-45°C to +250°C
deg Celsius
SIZE
Size
25
25
mm
COLOR
Color
Silver
A
20.0
20.0
mm
B
4.0
4.0
mm
C
30
30
mm
D
19.0
19.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청