피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Roto 8 Komplettfenster 7/11 0 0 0
Roto
8.. Premium-Klapp-Schwingfenster
Powered by
CAD모델 선택
{roto/8k/8_fenster_asmtab.prj},{NB=Roto 8 Komplettfenster 7/11 0 0 0},{IDNR=},{GBZ=7/11},{STELLUNG=0},{DAEMMUNG=0},{MAT=kunststoff.bmp},{BRAM1=740.000},{BRAM2=1180.000},{DBAM1=800.000},{DBAM2=1240.000},{BRLM1=650.000},{BRLM2=1090.000},{FRAM1=642.000},{FRAM2=1082.000},{FRLM1=528.000},{FRLM2=968.000},{OW=790.000},{IFLM1=680.000},{IFLM2=1120.000},{IFH=100.000},{IH=60.000},{LF1=0.69},{RWALF=0.69},{PWS=2.000},{PPATH=8_fenster_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Roto
Beschreibung
Komplettfenster - Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20°-65°, für Dachneigungen von 15°-20° zwingend mit Aufkeileindeckrahmen
Stückliste
Roto 8 Komplettfenster 7/11 0 0 0
IDNR
Identnummer
GBZ
Größenbezeichnung
7/11
7/11
STELLUNG
Stellung offen/geschlossen
geschlossen
offen
geschlossen
offen
DAEMMUNG
Dämmung
ohne
mit
ohne
mit
MAT
Kunststoff
Holz
Kunststoff
Holz
BRAM1
Blenrahmenaußenmaß1
740.000
740.000
mm
BRAM2
Blenrahmenaußenmaß2
1180.000
1180.000
mm
DBAM1
Dämmblockaußenmaß1
800.000
800.000
mm
DBAM2
Dämmblockaußenmaß1
1240.000
1240.000
mm
BRLM1
Blendrahmenlichtmaß1
650.000
650.000
mm
BRLM2
Blendrahmenlichtmaß2
1090.000
1090.000
mm
FRAM1
Flügelrahmenaußenmaß1
642.000
642.000
mm
FRAM2
Flügelrahmenaußenmaß2
1082.000
1082.000
mm
FRLM1
Flügelrahmenlichtmaß1
528.000
528.000
mm
FRLM2
Flügelrahmenlichtmaß2
968.000
968.000
mm
OW
Öffnungsweite
790.000
790.000
mm
IFLM1
Innenfutterlichtmaß1
680.000
680.000
mm
IFLM2
Innenfutterlichtmaß2
1120.000
1120.000
mm
IFH
Innefutterhöhe
100.000
mm
IH
60.000
mm
LF1
Lüftungsfläche
0.69
0.69
m²
RWALF
RWA-Lüftungsfläche
0.69
0.69
m²
PWS
Profilwandstärke
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청