IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
2899.250
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabeldurchfuehrung/stufennippel.prj},{NB=2899.250},{BEST=2899.250},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=1},{BEZ1=Stufennippel},{BEZ2=für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm},{BEZ3=für Bohrung M25},{B=0},{H=0.0},{T=0.0},{L=0},{VE=50 St.},{GEW=0.150},{INFOPAGE=hb34_s662},{CNSECLASS51=27-18-06-22},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-06-92-16},{CNSETIM40=EC000879},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Stepped collar - for wall thicknesses from 1.5 to 4.5 mm
Bill of material
2899.250
BEST
Model No.
2899.250
2899.250
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Stepped collar
BEZ2
Designation 2
for wall thicknesses from 1.5 to 4.5 mm
BEZ3
Designation 3
for hole M25
for hole M25
VE
Packs of
50 Pcs.
50 Pcs.
GEW
Weight
0.150
0.150
kg
CNSECLASS51
27-18-06-22
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-06-92-16
CNSETIM40
EC000879
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청