IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
PFLITSCH bg 825ms
Pflitsch
Cable Gland
Blueglobe
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/blueglobe/blueglobe.prj},{NB=PFLITSCH bg 825ms},{A=M25x1,5},{ANDM=25},{P=1.500},{D=15.0},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{INFO=INFO PDF},{DICHT=20 -11},{DICHTMAX=20.000},{C=30},{SW=30x33},{SW1=30.000},{E=33.000},{K=M28x1.5},{VE=50},{D1=15,7.5},{KNDM=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
blueglobe-Cable Gland standard brass - metric
Bill of material
PFLITSCH bg 825ms
A
Connecting thread
M25x1,5
M25x1,5
D
Connecting thread lenght
15.0
7.5
15.0
7.5
mm
ARTNR
Article number
bg 825ms
bg 825ms
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
Brass gland
INFO
Material gland body
INFO PDF
DICHT
Sealing range (max.-min.)
20 -11
20 -11
C
Build height
30
30
mm
SW
Spanner-width SWxE
30x33
30x33
K
Thread
M28x1.5
M28x1.5
VE
Package unit
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청