IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
PFLITSCH 153 d 11
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Pg
Brass gland
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/2_uni_pg/1_messing/u2_standard.prj},{NB=PFLITSCH 153 d 11},{A=Pg16},{ANENN=22.5},{KDM=21.16},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{D=6.5},{DICHTEINSATZ=d},{INFO=INFO PDF},{D1=6.5},{ART1=153},{ART2=183},{ART3=11},{DICHTMAX=10.5},{DICHTMIN=7.0},{FC=gr},{C=21},{SW=24X26.7},{SWS=24},{SWE=26.7},{VE=50},{PPP= 'd', 'TPE', 'p', 'TPE-V','i','LSR','B','T 80s'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - Pg
Bill of material
PFLITSCH 153 d 11
A
Connecting thread
Pg16
Pg16
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
Brass gland
D
Connecting thread lenght
6.500
15.000
6.500
15.000
mm
ARTNR
Article number
153 d 11
153 d 11
DICHTEINSATZ
Material of sealing inserts
TPE
TPE-V
LSR
T 80s
TPE
TPE-V
LSR
T 80s
INFO
Material gland body
INFO PDF
DICHT
Sealing range (max.-min.)
10.5 - 7
10.5 - 7
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
gr
gr
C
Build height
21
21
mm
SW
Spanner-width
24X26.7
24X26.7
VE
Package unit
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청