IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
1556-04
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1556_04.prj},{NB=1556-04(300)},{CNSORDERNO=1556-04},{T=66},{EO=60},{RE20=9},{RE25=2},{RK=2},{GS=2},{OP=250},{P=89.40},{PG=110},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456359017},{BZ=Geräte-Verbindungsdose},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum.· Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
Bill of material
1556-04
CNSORDERNO
Order number
1556-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456359017
BZ
Designation
Cavity wall one-gang junction box
LOD
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
T
Depth
66
mm
EO
Installation opening Ø
60
mm
RE20
Conduit entries M20
9
RE25
Conduit entries M25
2
RK
Combination conduit entries M20/25
2
GS
Device screws
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청