IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9062-02
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9062_02.prj},{NB=9062-02(2)},{CNSORDERNO=9062-02},{T=47},{MA=71},{GESCH=4},{ABO20=6},{LSF1=4},{LSF2=2},{OP=100},{P=484.00},{PG=120},{CNSEAN=4013456210905},{BZ=Doppel-Geräte-Verbindungsdose},{FL=2 x 68},{FP=7 - 40},{IP=10},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9062-02 - One-gang box
Bill of material
9062-02
CNSORDERNO
Order number
9062-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456210905
BZ
Type
Two-gang junction box
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
47
mm
FL
Cut hole Ø
2 x 68
mm
MA
Centre distance
71
mm
FP
For panel thickness
7 - 40
mm
GESCH
Device screws +/-
4
ABO20
Conduit entries Ø 20 mm
6
mm
LSF1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality. · Screws ensure permanent fixing · Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청