IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
1276-40
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1276_40_asmtab.prj},{NB=1276-40(2)},{CNSORDERNO=1276-40},{BZ=Betonbau Gerätedose PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=46},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456310506},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1276_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1276_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Gerätedose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-40. 2 teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25mm für PERILEX- Einsätze 16 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1276-40 - Concrete const. one-gang box PERILEX®
Bill of material
1276-40
CNSORDERNO
Article number
1276-40
BZ
Designation
Concrete const. one-gang box PERILEX®, with 2 countersunk head screws Ø 4 mm, depth 66 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
T
Depth
66
mm
EBO
Installation opening Ø
70
mm
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
46
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
l
CNSEAN
EAN code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 70 mm, depth 48 mm, with screws, protection class IP 34 DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-40. 2-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm for PERILUX accessories 16 A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청