Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2231 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2231
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2231: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 20; (10 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2231
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET