IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
AL2231
ifm electronic
Industrial communication
240_020
240_020_030
240_020_030_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_030/240_020_030_070/al2231.prj},{NB=AL2231},{BN=AL2231},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/71/pc_al2231aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d6/71/pc_al2231aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2231: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge},{DESCLONG=IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 20; (10 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2231 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2231
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2231: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 20; (10 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2231
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청