Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL2231 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2231
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2231: module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des sorties TOR 20;
DESCLONG
Langbeschreibung
module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des sorties TOR 20; (10 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2231
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique