IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Hofschiebetor HSS 160 1600x5000
Hörmann
hofschiebetore
Powered by
CAD모델 선택
{hoermann/hofschiebetore/hofschiebetore_asmtab.prj},{NB=Hofschiebetor HSS 160 1600x5000 (0)},{IDNR=},{TYP=HSS 160},{A=5},{B=1600},{TP=0},{FG=520},{D=5200},{E=1850},{F=7310},{G=7400},{H=5350},{L=4600},{M=7280},{K=13210},{X=160},{A1=5100},{B2=2350},{L2=4850},{M2=7530},{B25=1.8},{TYPX=HSS160},{PPATH=hofschiebetore_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Hörmann
Beschreibung
HSS 160 / 200 - Hofschiebetor
Stückliste
Hofschiebetor HSS 160 1600x5000
TYP
Typ
HSS 160
HSS 160
A
Lichte Durchfahrtsbreite
5
5
m
B
Lieferbare Torgesamthöhe
1600
1800
2000
1600
1800
2000
mm
TP
Tor position
FG
Torgesamtgewicht bei 2m Torhöhe
520
520
kg
GB
Torrahmenhöhe
1500
mm
C
Torpfostenhöhe
1715
mm
D
Pfostenabstand
5200
5200
mm
E
Mittenabstand Stationen
1850
1850
mm
F
Aufschiebelänge
7310
7310
mm
G
Unterholmlänge
7400
7400
mm
H
Mittenabstand der Torhauptsäulen
5350
5350
mm
L
Mittenabstand der Auflaufrolle
4600
4600
mm
M
Mittenabstand der Stoppers
7280
7280
mm
K
benöetigte Gesamtlänge
13210
13210
mm
X
Unterholmhöhe
160
160
mm
A1
Mitte Einlaufpfosten (a)
5100
5100
mm
B2
Länge Hauptfundament (b)
2350
2350
mm
L2
Mitte Auflaufrolle (l)
4850
4850
mm
M2
Mitte Stopper (m)
7530
7530
mm
B25
Beton vol.
1.8
1.8
m2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청