IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9966.12
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/9966_12.prj},{NB=9966.12(2)},{CNSORDERNO=9966.12},{L=220},{B=110},{RKF=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=450.66},{CNSVOLUMEEXACT=14.4},{HR=00150.00100.0000},{ENO=372900919},{BZ=System-Geräteträger 240 - 310mm, mit Multi Dosen Einsatz},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=System-Geräteträger 240 - 310 mm Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 240-310 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.12 / E-No 372 900 919},{PICTURESMALL=9966_12.png},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=850 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Neopor},{H=240 - 310},{K=1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP},{S=1x280 mm / 1x320 mm},{IP=-},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9966.12 - Modular support for devices 240 - 310 mm
Bill of material
9966.12
CNSORDERNO
Art. No.
9966.12
HR
Hierarchy
00150.00100.0000
ENO
E-Number
372900919
BZ
Type
Modular support for devices 240–310mm, with multiple insert for boxes
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 240 - 310 mm Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 240-310 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.12 / E-No 372 900 919
LOD
Level of Details
300
200
300
200
MAT
Material
Polyethylene
E
Characteristics
Non-halogen
GP
Glow wire
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Insulation material
Neopor
L
Length
220
mm
B
Width
110
mm
H
Height
240 - 310
mm
RKF
Combination conduit entries M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
S
Screw-in wall-plug
1x280 mm / 1x320 mm
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
450.66
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.4
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268736
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청