Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
7651 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
Bill of material
7651
CNSORDERNO
Art. No.
7651
BZ
Type
Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm, for conduit M16-M20, without screws, Combination distance 60/71mm
LOD
Level of Details
L
Length
60 mm
B
Width
60 mm
T
Depth
65 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
SCHRAUBDOME
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3, H: 2 x 1
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Durchverdrahtungsfelder
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.549 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160002316
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)