Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
7502 - Boîtes d'encastrement Q-range®
Nomenclature
7502
CNSORDERNO
No art.
7502
BZ
Désignation
Install. encastrée, Q-range®, prof. 50mm, Fixation par griffes, sans dômes de vis, Entr'axe 60/71mm
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
ABSTAND
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
SCHRAUBDOME
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil
V: 2 x 3
RFH
Entrée de tube horizontale
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Entrée de tube verticale
2 x M16, 4 x M16/20 mm
RFB
Entrée de tube au sol
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Passage de câblage transversal
1
CNSMASSEXACT
Poids net
28.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005669
INFOTEXT
texte d'info
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)