Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
7502 - Q-range® Gerätedosen
Stückliste
7502
CNSORDERNO
Art.-Nr.
7502
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm, Spreizkrallenbefestig, ohne Schraubdomen, Mittenabstand 60/71mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
50 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
SCHRAUBDOME
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Durchverdrahtungsfelder
1
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
28.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160005669
INFOTEXT
Infotext
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)