IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
341
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/341.prj},{NB=341(2)},{CNSORDERNO=341},{BZ=Unterputz, Gerätedose, mit 2 Schrauben},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=40},{GE=2},{RFH=1 x 16 + 2 x 20 mm},{RFV=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFB=4 x 16 mm},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=27.25},{CNSVOLUMEEXACT=0.441},{CNSEAN=5412222354116},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=341.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
341 - Universelle Gerätedosen
Bill of material
341
CNSORDERNO
Art. No.
341
BZ
Type
Flush-mounting, one-gang box, with 2 screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
60
mm
B
Width
60
mm
T
Depth
40
mm
GE
Geräteschrauben
2
RFH
Rohreinführung Horizontal
1 x 16 + 2 x 20 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
27.25
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.441
l
CNSEAN
EAN-Code
5412222354116
INFOTEXT
Infotext
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청