IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1159-24
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/1159_24.prj},{NB=1159-24(2)},{CNSORDERNO=1159-24},{ENO=372 803 409},{BZ=Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 60 - 160 mm},{LOD=2},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Steinwolle},{L=220},{B=100},{H=60-160},{RKF=6},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=403.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.12},{CNSEAN=4013456470606},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1159_24.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1159-24 - Universal equipment carrier
Bill of material
1159-24
CNSORDERNO
Art. No.
1159-24
ENO
E-Number
372 803 409
BZ
Type
Universal equipment carrier, with rockwool blank cut, for insulation thickness 60 - 160 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
MAT
Material
Polyethylene
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Insulation material
Rock wool
L
Length
220
mm
B
Width
100
mm
H
Height
60-160
mm
RKF
Combination conduit entries M20/25
6
CNSMASSEXACT
Individual net weight
403.6
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
6.12
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470606
INFOTEXT
Infotext
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청